ADC14X250EVM 的特性
- 信号输入网络整合了变压器,可提供单端信号源
- LMK04828 系统时钟发生器为高速串行接口生成 FPGA 参考时钟
- 默认通过整合了变压器的时钟输入网络在使用极低噪声时钟的情况下测试 ADC 性能
- 通过标准 FMC 连接器提供高速串行数据输出
- 通过 USB 连接器和 FTDI USB 转 SPI 总线转换器对器件寄存器进行编程
ADC14X250EVM 的说明
ADC14X250EVM 是用于评估德州仪器 (TI) ADC14X250 模数转换器 (ADC) 的评估板。ADC14X250 是一种单通道 14 位 ADC,能够以高达 250 兆样本/秒 (MSPS) 的采样率工作,并通过标准 JESD204B 高速串行接口提供输出。根据设计,ADC14X250EVM 可与德州仪器 (TI) 的 JESD204B 数据采集卡 TSW14J56EVM 无缝配合,通过高速数据转换器专业版 (HSDCPro) 软件工具进行高速数据转换器评估。