ADC12DJ5200RFEVM 的特性
- 灵活的变压器耦合模拟输入,支持各种信号源和频率
- 易于使用的软件 GUI 支持通过 USB 接口针对各种配置要求对 ADC12DJ5200RF、LMX2582 和 LMK04828 器件进行配置
- 使用高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW) 快速评估 ADC 性能
- 轻松连接至 TSW14J57EVM 数据采集卡(单独出售)
ADC12DJ5200RFEVM 的说明
ADC12DJ5200RF 评估模块 (EVM) 可用于评估 ADC12DJ5200RF 器件。ADC12DJ5200RF 是一款具有缓冲模拟输入的低功耗、12 位、双通道 5.2GSPS/单通道 10.4GSPS、射频采样模数转换器 (ADC),集成了具有可编程 NCO 和抽取设置(包括非抽取 12 位和 8 位 ADC 输出)的数字下变频器,该变频器具有 JESD204B/C 接口。该 EVM 具有变压器耦合模拟输入,可适应各种信号源和频率。
EVM 中包含 LMX2582 时钟合成器和 LMK04828 JESD204B/C 时钟生成器,可以将其配置为超低抖动 ADC 器件时钟和 SYSREF,从而实现完整的 JESD204B/C 子类 1 时钟解决方案。
通过易于使用的软件 GUI 来控制 ADC12DJ5200RF、LMX2582 和 LMK04828,从而针对各种使用情况进行快速配置。
ADC12DJ5200RFEVM 可通过高速 FMC+ 连接器直接连接到 TSW14J57EVM 数据采集硬件。使用 TSW14J57EVM 时,也可使用高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW) 实现数据采集和分析支持。