ADC12DJ3200QML-SP
- ADC 内核:
- 12 位分辨率
- 单通道模式下的采样率高达 6.4GSPS
- 双通道模式下的采样率高达 3.2GSPS
- 本底噪声(无信号,VFS = 1VPP-DIFF):
- 双通道模式:-149.5dBFS/Hz
- 单通道模式:-152.4dBFS/Hz
- 峰值噪声功率比 (NPR):45.4dB
- VCMI 为 0V 时的缓冲模拟输入:
- 模拟输入带宽 (-3dB):7GHz
- 可用输入频率范围:>10GHz
- 满量程输入电压(VFS,默认值):0.8V VPP
- 无噪声孔径延迟 (tAD) 调节:
- 精确采样控制:19fs 步长
- 温度和电压不变延迟
- 简便易用的同步特性
- 自动 SYSREF 计时校准
- 样片标记时间戳
- 符合 JESD204B 子类 1 标准的接口:
- 最大通道速率:12.8Gbps
- 多达 16 个通道可降低通道速率
- 双通道模式下的数字下变频器:
- 实际输出:DDC 旁路或双倍抽取
- 复杂输出:4 倍、8 倍或 16 倍抽取
- 辐射性能:
- 电离辐射总剂量 (TID):300krad (Si)
- 单粒子锁定 (SEL):120 MeV-cm2/mg
- 单粒子翻转 (SEU) 抗扰度寄存器
- 功耗:3W
ADC12DJ3200QML-SP 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。在双通道模式下,ADC12DJ3200QML-SP 的采样率高达 3200MSPS。在单通道模式下,该器件的采样率高达 6400MSPS。通道数(双通道模式)和奎斯特带宽(单通道模式)的可编程交换功能可用于开发灵活的硬件,以满足高通道数或宽瞬时信号带宽应用的需求。7GHz 的全功率输入带宽 (–3dB),可用频率在双通道和单通道模式下均超过 –3dB,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 带进行直接射频采样。
ADC12DJ3200QML-SP 采用具有多达 16 个串行信道和子类 1 合规性的高速 JESD204B 输出接口,可实现确定性延迟和多器件同步。串行输出信道支持高达 12.8Gbps 的速率,并可通过配置来进行位速率与信道数之间的折衷。无噪声孔径延迟 (tAD) 调节和 SYSREF 窗口等创新的同步特性,简化了合成孔径雷达 (SAR) 和相控阵 MIMO 通信的系统设计。采用双通道模式的可选数字下变频器 (DDC) 可以降低接口速率(实际和复杂抽取模式),支持数字化信号混合(仅复杂抽取模式)。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ADC12DJ3200QML-SP 6.4GSPS 单通道或 3.2GSPS 双通道、12 位射频采样模数转换器 (ADC) 数据表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 7月 16日 | |
* | SMD | ADC12DJ3200QML-SP SMD ADC12DJ3200QML-SP SMD 5962-18209 | 2020年 8月 4日 | |||
* | 辐射与可靠性报告 | ADC12DJ3200QML-SP - Single-Event Effects (SEE) Radiation Test Report | 2020年 8月 3日 | |||
* | 辐射与可靠性报告 | Analysis of Low Dose Rate Effects on Parasitic Bipolar Structures in CMOS Proces | 2012年 5月 4日 | |||
更多文献资料 | TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. A) | 2023年 8月 31日 | ||||
应用手册 | 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 12月 2日 | |
应用手册 | 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 11月 30日 | |
技术文章 | How SHP in plastic packaging addresses 3 key space application design challenges | PDF | HTML | 2022年 10月 17日 | |||
选择指南 | TI Space Products (Rev. I) | 2022年 3月 3日 | ||||
EVM 用户指南 | ADC12DJ3200EVMCVAL Evaluation Module User's Guide | 2018年 1月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADC12DJ3200EVM — ADC12DJ3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样 ADC 评估模块
ADC12DJ3200 评估模块 (EVM) 可用于评估器件 ADC12DJ3200。ADC12DJ3200 是一款具有缓冲模拟输入的低功耗、12 位、双通道(3.2GSPS/通道)6.4GSPS、射频采样模数转换器 (ADC),集成了具有可编程 NCO 和抽取设置(包括非抽取 12 位和 8 位 ADC 输出)的数字下变频器,该变频器具有 JESD204B 接口。该 EVM 具有变压器耦合模拟输入,可适应各种信号源和频率。该 EVM 包含 LMX2582 时钟合成器和 LMK04828 JESD204B 时钟生成器,可以将其配置为提供超低抖动 ADC 器件时钟和 (...)
ADC12DJ3200EVMCVAL — ADC12DJ3200QML-SP 评估模块
ADC12DJ3200EVMCVAL 是用于评估 ADC12DJ3200QML-SP 器件的评估模块 (EVM)。ADC12DJ3200QML-SP 是一款航空用低功耗、12 位、双路 3.2GSPS/单路 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC),具有缓冲模拟输入、集成式数字下变频器和 JESD204B 接口。集成的数字下变频器具有可编程 NCO 和抽取设置(包括非抽取 12 位和 8 位 ADC 输出)。该 EVM 具有变压器耦合模拟输入,可适应各种信号源和频率。板载 LMX2582 时钟合成器和 LMK04832 JESD204B 时钟生成器可以配置为提供超低抖动 ADC (...)
TI-JESD204-IP — JESD204 快速设计 IP,用于连接到 TI 高速数据转换器的 FPGA
JESD204 快速设计 IP 免专利费,可与 TI 高速数据转换器配合使用。TI 将协助用户配置初始链路,该链路可定制,以便在特定 FPGA 平台和 TI 数据转换器 JMODE 之间使用。 在对该 IP 进行测试并确定其可以用于部署工作之后,TI 将会通过安全的下载链接提供该 IP。
JESD204 (...)
ADC12DJ3200 and ADC12DJ3200QML-SP IBIS and IBIS-AMI Model
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
CCGA-FC (NWE) | 196 | 查看选项 |
CLGA-FC (ZMX) | 196 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。