ADC08DJ5200RFEVM 的特性
- 灵活的变压器耦合模拟输入,支持各种信号源和频率
- 易于使用的软件 GUI 通过 USB 接口并根据各种配置要求控制 ADC08DJ5200RF、LMX2594 和 LMK04828
- 使用高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW) 快速评估 ADC 性能
- 轻松连接至 TSW14J57EVM 数据采集卡(单独出售)
ADC08DJ5200RFEVM 的说明
ADC08DJ5200RF 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 ADC08DJ5200RF 的平台。ADC08DJ5200RF 是一款低功耗、8 位、双通道、5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS RF 采样模数转换器 (ADC),具有缓冲模拟输入以及集成式数字降压转换器,采用 JESD204B/C 接口。该 EVM 具有变压器耦合模拟输入,可适应各种信号源和频率。
ADC08DJ5200RFEVM 中包含 LMX2594 时钟合成器和 LMK04828 JESD204B/C 时钟生成器,可以将其配置为超低抖动 ADC 器件时钟和 SYSREF,从而实现完整的 JESD204B/C 子类 1 时钟解决方案。
通过一个易于使用的软件 GUI 来控制 ADC08DJ5200RF、LMX2594 和 LMK04828,可实现针对各种使用情况进行快速配置。
ADC08DJ5200RFEVM 可通过高速 FPGA 中间层卡 (FMC+) 连接器直接连接到 TSW14J57EVM 数据采集硬件。使用 TSW14J57EVM 时,也可使用高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW) 提供数据采集和分析支持。