支持软件
BQ79600-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 符合功能安全标准
- 在环形架构中检测到故障时,自动唤醒 BMS/BMU 系统
- 支持的电源电压范围为 4.75V 至 40V
- UART/SPI 主机接口
- 兼容 3.3V/5V 逻辑
- 隔离式差分菊花链
- 支持包含一台设备的环形架构
- 支持变压器/电容器隔离
- 经过专门设计,旨在实现 BCI/EMI/EMC 稳健性
- 支持 BQ7961X-Q1 系列、BQ7965X、BQ7963X 和未来产品。
BQ79600-Q1 是一款通信(网桥)IC,旨在连接微控制器 (MCU) 和 TI 电池监测 IC,例如 BQ7961X-Q1。器件将来自 MCU 的信息转换为信号,而 TI 的电池管理菊花链协议用于识别这种信号,并将其传输出来。来自菊花链的信号被解码为位流,然后发送回 MCU。
使用环形架构时如果检测到了任何未屏蔽的故障,则 BQ79600-Q1 可以将处于关断/睡眠模式的 MCU 和 PMIC 唤醒。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ79600EVM — 具备自动主机唤醒功能且符合功能安全标准的 SPI/UART 转菊花链桥接接口评估模块
BQ79600EVM 是 BQ79600-Q1 器件的评估模块 (EVM),可作为微控制器 (MCU) 和 TI 电池监测 IC(例如 BQ7961X-Q1 和 BQ79606A-Q1)之间的网桥 IC。器件将来自 MCU 的信息转换为脉冲,而 TI 的电池管理菊花链协议用于识别这种脉冲,并将其传输出来。该器件可为 BQ7961X-Q1 系列提供自动主机唤醒功能,从而在电池监测 IC 中检测到未屏蔽的故障时通过 INH 引脚自动唤醒主机。
参考设计
TIDA-010253 — Battery control unit reference design for energy storage systems
This reference design is a central controller for a high-voltage Lithium-ion (Li-ion), lithium iron phosphate (LiFePO4) battery rack. This design provides driving circuits for high-voltage relay, communication interfaces, (including RS-485, controller area network (CAN), daisy chain, and Ethernet), (...)
设计指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。