POWERTRACE

专为汽车 ECU 安全打造的高级 HSM 软件和 EOL 测试解决方案。

POWERTRACE 成立于 2007 年,致力于为当今的嵌入式系统市场设计和制造关键软件组件。公司的使命是提供创新的、自主研发的解决方案,这些解决方案专为需要实时性能、运行安全性和长期可靠性的应用而设计。凭借在 AUTOSAR、HSM 以及 ISO 26262 安全标准方面的广泛专业知识,POWERTRACE 能够提供安全可靠的汽车系统,助力客户应对复杂的技术挑战。

汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU
F29H859TU-Q1 — 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的汽车级功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU F29P589DM-Q1 — 具有 C29x 200MHz 双核、锁步、2MB 闪存的汽车级功能安全合规型 32 位 C2000™ MCU F29P589DU-Q1 — 具有 C29x 200MHz 双核、锁步、4MB 闪存的汽车级功能安全合规型 C2000 32 位 MCU
联系人
提供的资源
  • 应用软件和框架
支持的地区
  • 欧洲
公司总部
  • Universitatii 2B
  • Suceava, 720225
  • United States

资源

应用软件和框架

PWRT-3P-HSM-SWS — POWERTRACE 硬件安全模块 (HSM) 软件栈

由 POWERTRACE 开发的硬件安全模块 (HSM) 软件栈是一种先进的可扩展框架,专为在德州仪器 (TI) 器件上满足汽车和工业应用对加密和安全的苛刻要求而设计。

 

它采用经过现场验证的强大软件架构,提供清晰整洁、文档完善的代码,其构建于内部开发的 OSEK 操作系统之上,该操作系统经过优化,可实现快速上下文切换,且能最大限度降低 CPU 开销。该软件栈包含符合 AUTOSAR 标准的加密驱动程序,可确保无缝集成到现代 ECU 架构。依托预测性成本建模、简化的集成流程,以及嵌入式安全专家的专属支持,该解决方案能够助力开发人员在 TI (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。