免责声明
特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
KYOCERA AVX 支持从低于 1GHz 至 6GHz 的天线频率,包括通过最新 TI Wi-Fi 6 模块预先认证的天线。这些天线具有各种外形,包括具有不同电缆长度、连接器和陶瓷的 PCB。
他们的业务遍布全球,在超过 15 个国家/地区拥有数十家研发及制造工厂。KYOCERA AVX 提供了一系列设计工具和资源,助力在当下攻克未来的设计难题!
特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。