主页 设计和开发 合作伙伴目录
iSOFT INFRASTRUCTURE SOFTWARE CO., LTD.

iSOFT INFRASTRUCTURE SOFTWARE CO., LTD.

iSOFT 成立于 2008 年,专注于国内操作系统的研发和工业化

In the field of automotive basic software, iSOFT develops ORIENTAIS Classic AUTOSAR SW platform and Adaptive AUTOSAR SW platform, providing a full lifecycle tool chain for the design, development, configuration, integration, and testing of automotive SW, localized one-stop services, and chip ecological support to OEMs and tier 1 suppliers.

汽车车身和照明 MCU
MSPM0G3519-Q1 — 具有 512kB 闪存、128kB SRAM、2 个 CAN、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的汽车级 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
联系人
提供的资源
  • 应用软件和框架
支持的地区
  • 中国
公司总部
  • 21F, NO.127 Bailianjing Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai City, China
  • 11th Floor, Building B, Taiji Campus,Rongda Road 7th,Chaoyang District, Beijing City, China
  • Shanghai, Shanghai, 200126
  • China

资源

应用软件和框架

ISOFT-3P-AUTOSAR — iSOFT 汽车基础软件产品

iSOFT 为 OEM 和零件供应商提供基于 MSPM0 的完整经典平台 AUTOSAR 解决方案。它可提供基于 MSPM0 的定制化软件,并支持迁移服务。

  • 完整的 AUTOSAR 开发工具链,涵盖 SWC 设计、BSW 配置和 RTE 集成。
  • 广泛的合规性和支持:符合 AUTOSAR CP 3.1.5、4.2.2、R19-11 要求,并通过 ISO 26262 ASIL D 和 ISO/SAE 21434 认证。
  • 技术服务:提供现场软件集成支持和售后技术支持。

如需了解更多信息,请访问:https://www.i-soft.com.cn/product

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。