特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
Cloud2GND
Cloud2GND 提供专注于 Bluetooth® 技术的嵌入式无线连接服务。
Cloud2GND 是一家全球性工程服务公司,其专长在于嵌入式无线连接,重点领域为 Bluetooth® 技术。身为蓝牙生态系统的重要参与者,我们为半导体行业开发协议栈与驱动程序,并为那些打造顶尖联网设备的产品企业提供咨询服务。
- 设计服务
- 中国
- 亚洲其他地区
- 北美
- 南美洲
- 印度
- 大洋洲
- 日本
- 欧洲
- 非洲
- 4500 Bowling Blvd
- STE 100
- Louisville, Kentucky, 40207
- United States
资源
C2G-3P-APPLE-MFI — Cloud2GND Apple mFi 支持
Cloud2GND 是德州仪器 (TI) 为双模蓝牙协议栈提供 mFi 支持的独家合作伙伴。除了其他移植和增强功能外,Cloud2GND 还为 TI 的 CC256x、BL6450xx 和 Wilink 8 产品系列提供全面的 Apple MFi 支持,专门用于蓝牙的安全身份验证和配件通信。
Cloud2GND 可帮助实现堆栈集成、协议调整和 Apple 的认证要求。通过利用他们的专业知识、您可以确保采用 TI 的产品符合 Apple MFi 标准、从而降低开发复杂性并加快认证速度。
Cloud2GND 优化了器件与 Apple (...)
C2G-3P-PORTING-AND-STACK — Cloud2GND 移植和堆栈增强功能
Cloud2GND 是德州仪器 (TI) 在 TI 双模蓝牙协议栈的移植、增强和深度支持方面的独家合作伙伴。 该栈同时支持经典蓝牙(包括蓝牙音频)和低功耗蓝牙。
Cloud2GND 可以将栈移植到 TI CC256x、BL6450xx 或 WL18xx 系列的新主机平台,从而能够与 TI 不支持的平台一起使用。Cloud2GND 还添加了新配置文件或自定义功能等功能。作为 Apple MFi 授权厂商,Cloud2GND 可以将 MFi 功能集成到蓝牙产品中。
对于 Wilink 8 系列,Cloud2GND 能够增强 Linux 平台,移植到嵌入式 Linux (...)
C2G-3P-PROD-DEV — Cloud2GND 产品开发
Cloud2GND 是德州仪器 (TI) 在 TI 双模蓝牙协议栈的移植、增强和支持方面的独家合作伙伴。Cloud2GND 的产品开发服务为 TI 的 CC256x、BL6450xx 和 Wilink 8 产品系列提供端到端的产品开发解决方案。从概念到生产,Cloud2GND 与客户密切合作,提供硬件设计、软件集成和系统验证方面的专业知识,确保您的产品满足严格的性能、连接性和监管要求。
无论是开发复杂的物联网设备、消费类电子产品还是工业解决方案、Cloud2GND 的敏捷流程均可缩短上市时间并降低风险。Cloud2GND 负责原型设计、测试和制造支持,提供无缝的发布体验。凭借深厚的 TI (...)
C2G-3P-QUALIFICATION-TEST — Cloud2GND 产品认证和测试
Cloud2GND 是德州仪器 (TI) 在移植、增强和深入支持 TI 双模蓝牙协议栈方面的独家合作伙伴,可提供产品认证和测试服务。Cloud2GND 可确保您使用 TI 的 CC256x、BL6450xx 和 WiLink 8 产品系列的设计满足最高的性能、可靠性和合规性标准。Cloud2GND 会提供定制的测试解决方案,从环境和法规合规性到严格的功能验证,确保您的产品能够承受真实世界的条件。
Cloud2GND 专门从事蓝牙连接测试,可优化堆栈性能和功效。Cloud2GND 支持 FCC、CE、Bluetooth SIG (...)