TMG TE GmbH

工业通信协议栈和网关解决方案的技术和服务提供商


超过 35 年来,TMG Technologie and Engineering GmbH (TMG TE) 一直在为国内和国际公司提供非常成功的工业通信技术开发项目的构想、规范、实施和认证支持。
TMG TE 占有大量全球市场份额,是 IO-Link 的全球市场领导者,因此 TMG TE 是工业通信技术的领先技术提供商和服务提供商之一,尤其在 IO-Link、PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT 和 PROFIBUS 领域。
借助 TMG 产品和服务,TMG TE 可帮助您将通信技术集成到产品中,并及在调试和维护方面提供支持。
TMG TE 是认证的 IO-Link、PROFINET 和 PROFIBUS 能力中心,也是经认证的 IO-Link 测试中心。
TMG Technologie Management Gruppe Technologie and Engineering GmbH (TMG TE) 于 1987 年在卡尔斯鲁厄 (Karlsruhe) 成立,宗旨是支持制造业持续发掘自动化技术的增值潜力。同时,还可以借鉴我们作为公认技术专家三十五年以上的经验。 
TMG TE(当时称为 TMG i-tec)是 PROFIBUS 技术成功应用于制造和工艺自动化的先驱之一。 
鉴于公司中向端到端网络化流程发展的趋势以及以太网在现场层面的应用,TMG TE 已将我们的重点扩展到 PROFINET、EtherNet/IP 和 EtherCAT。目前最大的挑战是通过采用全球公认标准的传感器和执行器实现最低层工艺的数字化。作为技术提供商,TMG TE 是 IO-Link 的全球领导者。 
作为未来的挑战,TMG TE 在考虑工业 4.0 与 IT 世界和物联网 (IoT) 与云端解决方案的端到端集成相关新兴标准。 
我们还成功承担起在国际范围内提供我们的产品和服务的任务,如今,全球范围内的国际业务占比很大。特别是在亚洲,我们有分销和发展合作伙伴。 

联系人
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 日本
  • 欧洲
公司总部
  • Zur Gießerei 10
  • Karlsruhe, 76227
  • Germany
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。