TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

查找 TI 封装

µCSP (Microstar Chip Scale Packages) 的形状为矩形,封装底部是焊球连接。µCSP 封装的栅格排列可实现高引脚数,是适用于各种应用的常用封装。目前不建议用于新设计。

Micro ChipScale Package (uCSP)

chip  查找到 10 条 Micro ChipScale Package (uCSP) 相关封装结果。
您可以通过不同参数设置来优化搜索结果。 

   to  ≤ 
   to  ≤  
   to  ≤  
   to  ≤ 
   to  ≤ 
查找到 10 条相关结果。

封装系列TI 封装名称描述 引脚数间距 (mm)最大高度 (mm)长度 (mm)宽度 (mm)封装图纸
uCSPZSVPlastic Grid Array25
0.5
0.365
2.5
2.5
uCSPZSVPlastic Grid Array16
0.5
0.365
2.0
2.0
uCSPZSVPlastic Grid Array4
0.5
0.365
1.0
1.0
uCSPZSZPlastic Grid Array25
0.5
0.435
2.5
2.5
uCSPZSVPlastic Grid Array12
0.5
0.365
2.0
1.5
uCSPZSZPlastic Grid Array16
0.5
0.435
2.0
2.0
uCSPZSVPlastic Grid Array2
0.5
0.365
1.0
0.5
uCSPZSUPlastic Chip Carrier11
0.5
0.365
2.0
1.4
uCSPZSVPlastic Grid Array9
0.5
0.365
1.5
1.5
uCSPZSVPlastic Grid Array6
0.5
0.365
1.5
1.1