|
类型 1 |
类型 2 |
器件 |
UCC38C45DGK |
UCC38C45DGK |
封装名称 |
DGK |
DGK |
封装类型 |
VSSOP |
VSSOP |
引脚 |
8 |
8 |
SPQ |
80 |
80 |
L (mm) |
274 |
330.2 |
W (mm) |
6.55 |
6.6 |
T (μm) |
500 |
3005 |
B (mm) |
2.88 |
1.88 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。