|
类型 1 |
类型 2 |
器件 |
UCC27200DDAR |
UCC27200DDAR |
封装名称 |
DDA |
DDA |
封装类型 |
HSOIC |
HSOIC |
引脚 |
8 |
8 |
SPQ |
2500 |
2500 |
卷盘直径 (mm) |
330 |
330 |
卷盘宽度 W1 (mm) |
12.4 |
12.8 |
A0 (mm) |
6.4 |
6.4 |
B0 (mm) |
5.2 |
5.2 |
K0 (mm) |
2.1 |
2.1 |
P1 (mm) |
8 |
8 |
W (mm) |
12 |
12 |
Pin1 象限 |
Q1 |
Q1 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。