|
类型 1 |
类型 2 |
器件 |
UCC21540DW |
UCC21540DW |
封装名称 |
DW |
DW |
封装类型 |
SOIC |
SOIC |
引脚 |
16 |
16 |
SPQ |
40 |
40 |
L (mm) |
506.98 |
507 |
W (mm) |
12.7 |
12.83 |
T (μm) |
4826 |
5080 |
B (mm) |
6.6 |
6.6 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。