|
类型 1 |
类型 2 |
器件 |
UCC21222D |
UCC21222D |
封装名称 |
D |
D |
封装类型 |
SOIC |
SOIC |
引脚 |
16 |
16 |
SPQ |
40 |
40 |
L (mm) |
505.46 |
506.6 |
W (mm) |
6.76 |
8 |
T (μm) |
3810 |
3940 |
B (mm) |
4 |
4.32 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。