TS3A5017RGYR |
封装名称 |
RGY |
封装类型 |
VQFN |
引脚 |
16 |
SPQ |
3000 |
卷盘直径 (mm) |
330 |
卷盘宽度 W1 (mm) |
12.4 |
A0 (mm) |
3.8 |
B0 (mm) |
4.3 |
K0 (mm) |
1.5 |
P1 (mm) |
8 |
W (mm) |
12 |
Pin1 象限 |
Q1 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。