TPS79928DRVR |
封装名称 |
DRV |
封装类型 |
WSON |
引脚 |
6 |
SPQ |
3000 |
卷盘直径 (mm) |
179 |
卷盘宽度 W1 (mm) |
8.4 |
A0 (mm) |
2.2 |
B0 (mm) |
2.2 |
K0 (mm) |
1.2 |
P1 (mm) |
4 |
W (mm) |
8 |
Pin1 象限 |
Q2 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。