包装材料查询

您可以使用此工具来查找 TI 包装材料信息,并将搜索到的卷带/卷盘,管装,或托盘的规格书下载至 PDF 文件里。请输入单个 TI 器件型号进行搜索。

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明


TPS79430DCQ 正在供货

管装

尺寸可供参考,实际形状或有不同。

器件 TPS79430DCQ
封装名称 DCQ
封装类型 SOT-223
引脚 6
SPQ 78
L (mm) 532.13
W (mm) 8.63
T (μm) 3600.0
B (mm) 3.68

上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。