|
类型 1 |
类型 2 |
器件 |
TPS65910A1RSL |
TPS65910A1RSL |
封装名称 |
RSL |
RSL |
封装类型 |
VQFN |
VQFN |
引脚 |
48 |
48 |
SPQ |
60 |
60 |
L (mm) |
381.5 |
381 |
W (mm) |
7.92 |
7.92 |
T (μm) |
2286 |
2286 |
B (mm) |
0 |
0 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。