包装材料查询
您可以使用此工具来查找 TI 包装材料信息,并将搜索到的卷带/卷盘,管装,或托盘的规格书下载至 PDF 文件里。请输入单个 TI 器件型号进行搜索。
使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。
卷带包装
所有尺寸均为名义尺寸。
器件 | TPS6213013AQRGTRQ1 |
---|---|
封装名称 | RGT |
封装类型 | VQFN |
引脚 | 16 |
SPQ | 3000 |
卷盘直径 (mm) | 330 |
卷盘宽度 W1 (mm) | 12.4 |
A0 (mm) | 3.3 |
B0 (mm) | 3.3 |
K0 (mm) | 1.1 |
P1 (mm) | 8 |
W (mm) | 12 |
Pin1 象限 | Q2 |
管装
尺寸可供参考,实际形状或有不同。
器件 | TPS6213013AQRGTRQ1 |
---|---|
封装名称 | RGT |
封装类型 | VQFN |
引脚 | 16 |
SPQ | 3000 |
L (mm) | 381 |
W (mm) | 4.83 |
T (μm) | 2286 |
B (mm) | 0 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。