|
类型 1 |
类型 2 |
器件 |
TPS54628DDA |
TPS54628DDA |
封装名称 |
DDA |
DDA |
封装类型 |
HSOIC |
HSOIC |
引脚 |
8 |
8 |
SPQ |
75 |
75 |
L (mm) |
508 |
517 |
W (mm) |
7.77 |
7.87 |
T (μm) |
2540 |
635 |
B (mm) |
NA |
4.25 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。