|
类型 1 |
类型 2 |
器件 |
TPS51620RHAR |
TPS51620RHAR |
封装名称 |
RHA |
RHA |
封装类型 |
VQFN |
VQFN |
引脚 |
40 |
40 |
SPQ |
2500 |
2500 |
卷盘直径 (mm) |
330 |
330 |
卷盘宽度 W1 (mm) |
16.4 |
16.4 |
A0 (mm) |
6.3 |
6.3 |
B0 (mm) |
6.3 |
6.3 |
K0 (mm) |
1.1 |
1.1 |
P1 (mm) |
12 |
12 |
W (mm) |
16 |
16 |
Pin1 象限 |
Q2 |
Q2 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。