|
类型 1 |
类型 2 |
器件 |
TPS2051BDGN |
TPS2051BDGN |
封装名称 |
DGN |
DGN |
封装类型 |
HVSSOP |
HVSSOP |
引脚 |
8 |
8 |
SPQ |
80 |
80 |
L (mm) |
330 |
322 |
W (mm) |
6.55 |
6.55 |
T (μm) |
500 |
1000 |
B (mm) |
2.88 |
3.01 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。