托盘
器件 |
TMS320F28035RSHS |
封装名称 |
RSH |
封装类型 |
VQFN |
引脚 |
56 |
SPQ |
260 |
器件排列矩阵 |
26 x 10 |
最高温度 (°C) |
150 |
L (mm) |
315 |
W (mm) |
135.9 |
K0 (μm) |
7620 |
P1 (mm) |
11.8 |
CL (mm) |
10 |
CW (mm) |
10.35 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。