托盘
器件 |
TMS320DM6467TCUTL1 |
封装名称 |
CUT |
封装类型 |
FCBGA |
引脚 |
529 |
SPQ |
84 |
器件排列矩阵 |
6X14 |
最高温度 (°C) |
150 |
L (mm) |
315 |
W (mm) |
135.9 |
K0 (μm) |
7620 |
P1 (mm) |
21.34 |
CL (mm) |
18.79 |
CW (mm) |
14.6 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。