托盘
器件 |
TM4C123FE6PMI |
封装名称 |
PM |
封装类型 |
LQFP |
引脚 |
64 |
SPQ |
160 |
器件排列矩阵 |
8 X 20 |
最高温度 (°C) |
150 |
L (mm) |
315 |
W (mm) |
135.9 |
K0 (μm) |
7620 |
P1 (mm) |
15.2 |
CL (mm) |
13.1 |
CW (mm) |
13 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。