TLVH431BCPK |
封装名称 |
PK |
封装类型 |
SOT-89 |
引脚 |
3 |
SPQ |
1000 |
卷盘直径 (mm) |
180 |
卷盘宽度 W1 (mm) |
12.4 |
A0 (mm) |
4.91 |
B0 (mm) |
4.52 |
K0 (mm) |
1.9 |
P1 (mm) |
8 |
W (mm) |
12 |
Pin1 象限 |
Q3 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。