包装材料查询
您可以使用此工具来查找 TI 包装材料信息,并将搜索到的卷带/卷盘,管装,或托盘的规格书下载至 PDF 文件里。请输入单个 TI 器件型号进行搜索。
使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。
卷带包装
所有尺寸均为名义尺寸。
类型 1 | 类型 2 | 类型 3 | 类型 4 | |
---|---|---|---|---|
器件 | TLV1117CDCYR | TLV1117CDCYR | TLV1117CDCYR | TLV1117CDCYR |
封装名称 | DCY | DCY | DCY | DCY |
封装类型 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 |
引脚 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SPQ | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
卷盘直径 (mm) | 330 | 330 | 330 | 330 |
卷盘宽度 W1 (mm) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
A0 (mm) | 7.05 | 7 | 7.1 | 6.55 |
B0 (mm) | 7.4 | 7.42 | 7.45 | 7.25 |
K0 (mm) | 1.9 | 2 | 1.88 | 1.9 |
P1 (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
W (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Pin1 象限 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。