|
类型 1 |
类型 2 |
器件 |
TLV1117CDCY |
TLV1117CDCY |
封装名称 |
DCY |
DCY |
封装类型 |
SOT-223 |
SOT-223 |
引脚 |
4 |
4 |
SPQ |
80 |
80 |
L (mm) |
542.9 |
559 |
W (mm) |
8.6 |
8.6 |
T (μm) |
3606 |
500 |
B (mm) |
2.67 |
3.6 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。