|
类型 1 |
类型 2 |
器件 |
TL431QDBZTG4 |
TL431QDBZTG4 |
封装名称 |
DBZ |
DBZ |
封装类型 |
SOT-23 |
SOT-23 |
引脚 |
3 |
3 |
SPQ |
250 |
250 |
卷盘直径 (mm) |
180 |
180 |
卷盘宽度 W1 (mm) |
8.4 |
8.4 |
A0 (mm) |
3.15 |
2.9 |
B0 (mm) |
2.77 |
3.35 |
K0 (mm) |
1.22 |
1.35 |
P1 (mm) |
4 |
4 |
W (mm) |
8 |
8 |
Pin1 象限 |
Q3 |
Q3 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。