包装材料查询
您可以使用此工具来查找 TI 包装材料信息,并将搜索到的卷带/卷盘,管装,或托盘的规格书下载至 PDF 文件里。请输入单个 TI 器件型号进行搜索。
使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。
托盘
托盘角处的倒角表明所包器件的Pin 1 方向。
类型 1 | 类型 2 | |
---|---|---|
器件 | TAS5711PHP | TAS5711PHP |
封装名称 | PHP | PHP |
封装类型 | HTQFP | HTQFP |
引脚 | 48 | 48 |
SPQ | 250 | 250 |
器件排列矩阵 | 10 x 25 | 10 x 25 |
最高温度 (°C) | 150 | 150 |
L (mm) | 315 | 315 |
W (mm) | 135.9 | 135.9 |
K0 (μm) | 7620 | 7620 |
P1 (mm) | 12.2 | 12.2 |
CL (mm) | 11.1 | 11.1 |
CW (mm) | 11.25 | 11.25 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。