TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

包装材料查询

您可以使用此工具来查找 TI 包装材料信息,并将搜索到的卷带/卷盘,管装,或托盘的规格书下载至 PDF 文件里。请输入单个 TI 器件型号进行搜索。

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明


SN74LVC32ADR

卷带包装

Download

所有尺寸均为名义尺寸。

类型 1 类型 2
器件 SN74LVC32ADR SN74LVC32ADR
封装名称 D D
封装类型 SOIC SOIC
引脚 14 14
SPQ 2500 2500
卷盘直径 (mm) 330 330
卷盘宽度 W1 (mm) 16.4 16.4
A0 (mm) 6.5 6.5
B0 (mm) 9 9
K0 (mm) 2.1 2.1
P1 (mm) 8 8
W (mm) 16 16
Pin1 象限 Q1 Q1

上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。