包装材料查询

您可以使用此工具来查找 TI 包装材料信息,并将搜索到的卷带/卷盘,管装,或托盘的规格书下载至 PDF 文件里。请输入单个 TI 器件型号进行搜索。

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明


SN74LVC1G32DCKRG4 正在供货

卷带包装

Download

所有尺寸均为名义尺寸。

器件 SN74LVC1G32DCKRG4
封装名称 DCK
封装类型 SOT-SC70
引脚 5
SPQ 3000
卷盘直径 (mm) 178
卷盘宽度 W1 (mm) 9.2
A0 (mm) 2.4
B0 (mm) 2.4
K0 (mm) 1.22
P1 (mm) 4
W (mm) 8
Pin1 象限 Q3

上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。