托盘
器件 |
SMJ320F240HFPM40 |
封装名称 |
HFP |
封装类型 |
CFP |
引脚 |
132 |
SPQ |
1 |
器件排列矩阵 |
2 x 5 |
最高温度 (°C) |
75 |
L (mm) |
315 |
W (mm) |
135.9 |
K0 (μm) |
13000 |
P1 (mm) |
60.96 |
CL (mm) |
35.58 |
CW (mm) |
37.47 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。