包装材料查询
您可以使用此工具来查找 TI 包装材料信息,并将搜索到的卷带/卷盘,管装,或托盘的规格书下载至 PDF 文件里。请输入单个 TI 器件型号进行搜索。
未找到相关结果。
必须输入搜索条件。
至少需要输入三个字符才能进行部分字段的搜索。
使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。
托盘
器件 |
SM320F2808PZMEP |
封装名称 |
PZ |
封装类型 |
LQFP |
引脚 |
100 |
SPQ |
90 |
器件排列矩阵 |
6 x 15 |
最高温度 (°C) |
150 |
L (mm) |
315 |
W (mm) |
135.9 |
K0 (μm) |
7620 |
P1 (mm) |
20.3 |
CL (mm) |
15.4 |
CW (mm) |
15.4 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。