托盘
器件 |
SM320C6201GJCA20EP |
封装名称 |
GJC |
封装类型 |
FCBGA |
引脚 |
352 |
SPQ |
24 |
器件排列矩阵 |
3 X 8 |
最高温度 (°C) |
150 |
L (mm) |
315 |
W (mm) |
135.9 |
K0 (μm) |
7620 |
P1 (mm) |
38 |
CL (mm) |
24.5 |
CW (mm) |
29.95 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。