|
类型 1 |
类型 2 |
器件 |
MSP430F248TPMR |
MSP430F248TPMR |
封装名称 |
PM |
PM |
封装类型 |
LQFP |
LQFP |
引脚 |
64 |
64 |
SPQ |
1000 |
1000 |
卷盘直径 (mm) |
330 |
330 |
卷盘宽度 W1 (mm) |
24.4 |
24.4 |
A0 (mm) |
13 |
13 |
B0 (mm) |
13 |
13 |
K0 (mm) |
2.1 |
2.1 |
P1 (mm) |
16 |
16 |
W (mm) |
24 |
24 |
Pin1 象限 |
Q2 |
Q2 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。