LMZ31707RVQR |
封装名称 |
RVQ |
封装类型 |
B3QFN |
引脚 |
42 |
SPQ |
500 |
卷盘直径 (mm) |
330 |
卷盘宽度 W1 (mm) |
24.4 |
A0 (mm) |
10.35 |
B0 (mm) |
10.35 |
K0 (mm) |
4.6 |
P1 (mm) |
16 |
W (mm) |
24 |
Pin1 象限 |
Q2 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。