LMZ12010TZE/NOPB |
封装名称 |
NDY |
封装类型 |
TO-PMOD |
引脚 |
11 |
SPQ |
250 |
卷盘直径 (mm) |
330 |
卷盘宽度 W1 (mm) |
32.4 |
A0 (mm) |
15.45 |
B0 (mm) |
18.34 |
K0 (mm) |
6.2 |
P1 (mm) |
20 |
W (mm) |
32 |
Pin1 象限 |
Q2 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。