包装材料查询
您可以使用此工具来查找 TI 包装材料信息,并将搜索到的卷带/卷盘,管装,或托盘的规格书下载至 PDF 文件里。请输入单个 TI 器件型号进行搜索。
使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。
卷带包装
所有尺寸均为名义尺寸。
| 类型 1 | 类型 2 | |
|---|---|---|
| 器件 | LMR33620CQRNXRQ1 | LMR33620CQRNXRQ1 |
| 封装名称 | RNX | RNX |
| 封装类型 | VQFN-HR | VQFN-HR |
| 引脚 | 12 | 12 |
| SPQ | 3000 | 3000 |
| 卷盘直径 (mm) | 180 | 180 |
| 卷盘宽度 W1 (mm) | 8.4 | 8.4 |
| A0 (mm) | 2.25 | 2.3 |
| B0 (mm) | 3.25 | 3.2 |
| K0 (mm) | 1.05 | 1 |
| P1 (mm) | 4 | 4 |
| W (mm) | 8 | 8 |
| Pin1 象限 | Q1 | Q1 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。