|
类型 1 |
类型 2 |
器件 |
LMC6482IN/NOPB |
LMC6482IN/NOPB |
封装名称 |
P |
P |
封装类型 |
PDIP |
PDIP |
引脚 |
8 |
8 |
SPQ |
40 |
40 |
L (mm) |
502 |
506 |
W (mm) |
14 |
13.97 |
T (μm) |
11938 |
11230 |
B (mm) |
4.32 |
4.32 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。