|
类型 1 |
类型 2 |
器件 |
LM5008SDC/NOPB |
LM5008SDC/NOPB |
封装名称 |
NGU |
NGU |
封装类型 |
WSON |
WSON |
引脚 |
8 |
8 |
SPQ |
1000 |
1000 |
卷盘直径 (mm) |
180 |
178 |
卷盘宽度 W1 (mm) |
12.4 |
12.4 |
A0 (mm) |
4.3 |
4.3 |
B0 (mm) |
4.3 |
4.3 |
K0 (mm) |
1.1 |
1.3 |
P1 (mm) |
8 |
8 |
W (mm) |
12 |
12 |
Pin1 象限 |
Q1 |
Q1 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。