|
类型 1 |
类型 2 |
器件 |
LM5005MH/NOPB |
LM5005MH/NOPB |
封装名称 |
PWP |
PWP |
封装类型 |
HTSSOP |
HTSSOP |
引脚 |
20 |
20 |
SPQ |
73 |
73 |
L (mm) |
495 |
495 |
W (mm) |
8 |
8 |
T (μm) |
2514.6 |
2514.6 |
B (mm) |
4.06 |
4.06 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。