|
类型 1 |
类型 2 |
器件 |
LM3450MT/NOPB |
LM3450MT/NOPB |
封装名称 |
PW |
PW |
封装类型 |
TSSOP |
TSSOP |
引脚 |
16 |
16 |
SPQ |
92 |
92 |
L (mm) |
530 |
495 |
W (mm) |
10.2 |
8 |
T (μm) |
3600 |
2514.6 |
B (mm) |
3.5 |
4.06 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。