|
类型 1 |
类型 2 |
类型 3 |
器件 |
LM339AN |
LM339AN |
LM339AN |
封装名称 |
N |
N |
N |
封装类型 |
PDIP |
PDIP |
PDIP |
引脚 |
14 |
14 |
14 |
SPQ |
25 |
25 |
25 |
L (mm) |
506 |
506 |
506.1 |
W (mm) |
13.97 |
13.97 |
9 |
T (μm) |
11230 |
11230 |
600 |
B (mm) |
4.32 |
4.32 |
5.4 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。