|
类型 1 |
类型 2 |
器件 |
LM317KCS |
LM317KCS |
封装名称 |
KCS |
KCS |
封装类型 |
TO-220 |
TO-220 |
引脚 |
3 |
3 |
SPQ |
50 |
50 |
L (mm) |
532 |
532 |
W (mm) |
34.1 |
34.1 |
T (μm) |
700 |
700 |
B (mm) |
9.6 |
9.6 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。