包装材料查询

您可以使用此工具来查找 TI 包装材料信息,并将搜索到的卷带/卷盘,管装,或托盘的规格书下载至 PDF 文件里。请输入单个 TI 器件型号进行搜索。

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明


LM2576T-12/LF03 正在供货

管装

尺寸可供参考,实际形状或有不同。

器件 LM2576T-12/LF03
封装名称 NDH
封装类型 TO-220
引脚 5
SPQ 45
L (mm) 502
W (mm) 30
T (μm) 30048.2
B (mm) 10.74

上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。