包装材料查询
您可以使用此工具来查找 TI 包装材料信息,并将搜索到的卷带/卷盘,管装,或托盘的规格书下载至 PDF 文件里。请输入单个 TI 器件型号进行搜索。
未找到相关结果。
必须输入搜索条件。
至少需要输入三个字符才能进行部分字段的搜索。
使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。
器件 |
LM224KN |
封装名称 |
N |
封装类型 |
PDIP |
引脚 |
14 |
SPQ |
25 |
L (mm) |
506 |
W (mm) |
13.97 |
T (μm) |
11230 |
B (mm) |
4.32 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。