托盘
器件 |
LM140K-12/NOPB |
封装名称 |
NDS |
封装类型 |
TO-CAN |
引脚 |
2 |
SPQ |
50 |
器件排列矩阵 |
9 X 6 |
最高温度 (°C) |
NA |
L (mm) |
292.1 |
W (mm) |
215.9 |
K0 (μm) |
25654 |
P1 (mm) |
3.87 |
CL (mm) |
22.3 |
CW (mm) |
25.4 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。