F28384SPTPQR |
封装名称 |
PTP |
封装类型 |
HLQFP |
引脚 |
176 |
SPQ |
200 |
卷盘直径 (mm) |
330 |
卷盘宽度 W1 (mm) |
44.4 |
A0 (mm) |
26.6 |
B0 (mm) |
26.6 |
K0 (mm) |
2.2 |
P1 (mm) |
36 |
W (mm) |
44 |
Pin1 象限 |
Q2 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。